Decentral Products
VLT® 变频马达 FCM300
VLT® FCM300系列是一种集成变频器-马达的解决方案,它将VLT®变频器和高质量的马达两者巧妙的合二为一。 该变频器安装在原来电动机接线盒的位置。其高度不超过标准的接线盒,长宽也不超过电动机。 FCM300变频马达可用于各种派生的,满足客VLT® FCM300系列是一种集成变频器-马达的解决方案,它将VLT®变频器和高质量的马达两者巧妙的合二为一。
该变频器安装在原来电动机接线...
|
VLT® 分布式变频器FCD300
VLT® FCD300 是一款设计用于分布式安装的全能变频器。 FCD300 可以安装在电动机附近的墙面上,或者直接安装在电动机上。 分布式设计减少了中央控制面板的使用量,并且无需使用颇占空间的电动机控制机柜。同时减小了长距离布置电动机屏蔽电缆的需要。
| |